Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Actual product may vary
PSEN sc memory 08-17
Product ID: 6D000005
GTIN: 4046548088465
用於快速更換的可交換式記憶體模組 08-17
安全雷射掃描器
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272792 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
特殊連接纜線進階 PSENscan,PUR,黃色 RAL1003,17-
pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,纜線長度:50m