text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sc memory 08-17

Produktnummer: 6D000005
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-17 til hurtig udskiftning Sikkerhedslaserscanner

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24 - 999.9  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 8  
Signalniveau ved indgang ved 0 < 5 V  
Antal OSSD-udgange 6  
Strøm "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Antal Ethernet-tilslutninger 0  
Tilslutningstype M12, 17pol. han  
M12, 8pol. han  
Nettovægt 82  g
Bruttovægt 120  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548088465  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m 6D000033
Særligt tilslutningskabel, Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, kabellængde: 50 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m 6D000031
Særligt tilslutningskabel, Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, kabellængde: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m 6D000027
Særligt tilslutningskabel, Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, kabellængde: 2 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m 6D000029
Særligt tilslutningskabel, Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m