Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6D000029","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 5m","price":"66.48","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
Productnummer: 6D000029
Speciale aansluitkabel Advanced PSENscan, PUR, geel RAL1003, 17-
polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, kabellengte: 5 m
Uw prijs
€66.48
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1.5 A |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 17-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiaal van de afdichting | FPM |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabellengte | 5 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 8 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 7.3 mm |
Doorsnede geleider | 0.08 - 0.14 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 26, 28 |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 17 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Nettogewicht | 305 g |
Brutogewicht | 315 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548096880 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |