text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN enc m2 eCAM

Productnummer: 544022
GTIN: 4046548067637
Absolute encoder, multiturn, met twee redundante SSI-interfaces, volle as 10 mm, spie.

Eenheid

Uw prijs

€1,937.00

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Opgenomen vermogen DC 3.6  W
Omgevingstemperatuur -20 - 70  °C
Max. rel. luchtvochtigheid 98%  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 60g  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing IP54  
Aansluitingstype Klemmen  
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Afmeting hoogte 125  mm
Afmeting breedte 75  mm
Afmeting diepte 75  mm
Nettogewicht 850  g
Brutogewicht 1050  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27270502  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067637  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1