text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN enc m2 eCAM

Produktnummer: 544022
GTIN: 4046548067637
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces, massiv aksel 10 mm, pasfeder.

Styk

Din pris

Kr.14,721.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Effektforbrug DC 3.6  W
Omgivelsestemperatur -20 - 70  °C
Maks. relativ luftfugtighed 98%  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 60g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP54  
Tilslutningstype Klemmer  
Husets materiale Aluminium  
Mål, højde 125  mm
Mål, bredde 75  mm
Mål, dybde 75  mm
Nettovægt 850  g
Bruttovægt 1050  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067637  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1