닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"544022","name":"PSEN enc m2 eCAM","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN enc m2 eCAM
제품 번호: 544022
GTIN: 4046548067637
절대형 엔코더, 멀티 턴, 이중화 SSI 인터페이스 2개 포함,
중실축 10 mm, 페더 키.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27270502 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067637 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |