text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN enc m2 eCAM

Número do produto: 544022
GTIN: 4046548067637
Encoder rotativo absoluto, multivolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo maciço de 10 mm, chaveta.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Absorção de potência CC 3.6  W
Temperatura ambiente -20 - 70  °C
Máx. umidade relativa do ar 98%  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 60g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP54  
Tipo de conexão Terminais  
Material da caixa Alumínio  
Dimensão altura 125  mm
Dimensão de profundidade 75  mm
Dimensão de profundidade 75  mm
Peso líquido 850  g
Peso bruto 1050  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27270502  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067637  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1