text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN enc m2 eCAM

Número de producto: 544022
GTIN: 4046548067637
Encóder absoluto, multivuelta, con dos interfaces SSI redundantes, eje macizo 10 mm, chaveta.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Consumo de energía DC 3.6  W
Temperatura ambiente -20 - 70  °C
Humedad rel. máx. 98%  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 60 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP54  
Tipo de conexión Bornes  
Material de la carcasa Aluminio  
Dimensión de altura 125  mm
Dimensión Ancho 75  mm
Dimensión Profundidad 75  mm
Peso neto 850  g
Peso bruto 1050  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548067637  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1