Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"412.84","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PCOM sec br1
Productnummer: 311501
PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel,
ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poort, 1 digitale
ingang, 1 digitale uitgang, 2 A, eenpolig, Module Supply 24 V DC ... Meer
Uw prijs
€412.84
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel, ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poort, 1 digitale ingang, 1 digitale uitgang, 2 A, eenpolig, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, geïntegreerde webserver, ondersteunt veilige authenticatie en communicatie alleen met kleine besturingen PNOZmulti (voor PLC-besturingen 'PCOM sec br2' gebruiken).
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Module Supply |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 5.5 W |
Doel van U2 | Periphery Supply |
Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
1
1 |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Ingangstype volgens EN 61131-2 | 3 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 1 |
Toler. ext. spann. DC halfgel. | |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
USB-poort
Aantal USB-host-poorten | 1 |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adres fabr.instel. | 192.168.222.1 |
Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
Ethernet overdrachtssnelheid |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen interface
Aantal Ethernet-poorten | 2 |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | Periphery en Module Supply |
Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | verticaal |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 96 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 111.5 mm |
Nettogewicht | 170 g |
Brutogewicht | 180 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-code | 4046548085990 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242604 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001599 |
Volume | 0.617 |
Verplichte Accessoires
Set4 Screw Terminals
750016
Set schroefklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingenPNOZmulti
2.
€8.84
Set4 Spring Terminals
751016
Set veerkrachtklemmen voor PNOZ m B1, basismodule, kleine besturingen
PNOZmulti 2.
€8.84