Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"311501","name":"PCOM sec br1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Similaire à l’illustration
PCOM sec br1
Numéro de l'article: 311501
PCOM, SecurityBridge, serveur VPN pour établir un tunnel VPN,
prend en charge les certificats X.509, 2 ports RJ45, port USB, 1 entrée
digitale, 1 sortie digitale, 2 A, unipolaire, alimentation des mod... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PCOM, SecurityBridge, serveur VPN pour établir un tunnel VPN, prend en charge les certificats X.509, 2 ports RJ45, port USB, 1 entrée digitale, 1 sortie digitale, 2 A, unipolaire, alimentation des modules24 V DC 0,32 A, alimentation des périphéries 24 V DC 2 A, serveur internet intégré,prend en charge l’authentification et la communication de sécurité uniquement avec lesmicro automates configurables PNOZmulti (pour systèmes de commande API utiliser « PCOM sec br2 »).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation des modules |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 5.5 W |
But de U2 | Alimentation des périphéries |
Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
Type de tension d’alim. U2 | DC |
Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
Entrées
Nombre d’entrées digitales |
1
1 |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Type d’entrée selon EN 61131-2 | 3 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 1 |
Tol. ext. tens. semi-cond. DC | |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Port USB
Nombre d’interfaces hôte USB | 1 |
Interface Ethernet
Adr. IP Ethernet rég. usine | 192.168.222.1 |
Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
Vit. de transmission Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces Ethernet | 2 |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | Périphérie et alim. modules |
Type séparation du potentiel 1 | Isolement de base |
Données mécaniques
Position de montage | Vertical |
Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 96 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 111.5 mm |
Poids net | 170 g |
Poids brut | 180 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Code EAN | 4046548085990 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
Volume | 0.617 |
Accessoires obligatoires
Set4 Screw Terminals
750016
Jeu de borniers à vis pour PNOZ m B1, appareil de base, micro automatesconfigurables PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Jeu de borniers à ressorts pour PNOZ m B1, appareil de base, microautomates configurables
PNOZmulti2.