text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PCOM sec br1

Numer produktu: 311501
PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN, obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe, 2 A, jednobiegunowy, zasilaniemodułu 24 V DC 0.32 A, z...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€412.84

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN, obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe, 2 A, jednobiegunowy, zasilaniemodułu 24 V DC 0.32 A, zasilanie peryferiów 24 V DC 2 A, zintegrowany serwer www, obsługuje bezpieczne uwierzytelnianie i komunikację tylko zkompaktowymi sterownikami PNOZmulti (do stosowania ze sterownikami PLC „PCOM sec br2”).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
Zakres zastosowań Standardowy  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 5.5  W
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Ilość wejść cyfrowych 1  
1  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Typ wejścia wg EN 61131-2 3  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 1  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Liczba interfejsów hosta USB 1  
Adres IP Ethernet ust. fabr. 192.168.222.1  
Typ złącza ETHERNET int. RJ45  
Prędkości transmisji Ethernet 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Ilość złączy Ethernet 2  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0 - 60  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Izolacja potencjałowa 1 między Zasilanie peryf. i modułu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja podstawowa  
Położenie montażowe pionowo  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 96  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 111.5  mm
Ciężar netto 170  g
Ciężar brutto 180  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
Kod EAN 4046548085990  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242604  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
Tom 0.617  
 

Akcesoria obligatoryjne

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa,sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.
€8.84
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Zestaw zacisków sprężynowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa, sterownikikompaktowe PNOZmulti 2.
€8.84