text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PCOM sec br1

Kód materiálu: 311501
PCOM, SecurityBridge, server VPN pro vytvoření tunelu VPN, podporuje X.509 certifikáty, 2 RJ45 porty, USB Port, 1 digitální vstup, 1 digitální výstup, 2A, jednopólový, napájecí modul 24 V DC 0,32 A, n...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PCOM, SecurityBridge, server VPN pro vytvoření tunelu VPN, podporuje X.509 certifikáty, 2 RJ45 porty, USB Port, 1 digitální vstup, 1 digitální výstup, 2A, jednopólový, napájecí modul 24 V DC 0,32 A, napájení periferie 24 V DC 2 A, integrovaný webový server, podporuje bezpečnou autentifikaci a komunikaci pouze s malými řídicími jednotkami PNOZmulti (použití pro řízení PLC 'PCOM sec br2').

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
Rozsah použití Standardní  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 5.5  W
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Počet dig.vstupů 1  
1  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Typ vstupu podle EN 61131-2 3  
Počet polov. výstupů 1  
Tol. ext. napětí DC polovodič  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Počet rozhraní USB-Host 1  
Ethernet IP adr. nast. výrobce 192.168.222.1  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Počet rozhr.Ethernet 2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Galv.odpojení 1 mezi Periphery a Module Supply  
Druh galv.odpojení 1 Základní izolace  
Montážní poloha vertikální  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 96  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 111.5  mm
Čistá váha 170  g
Celková hmotnost 180  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EAN kód 4046548085990  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
Svazek 0.617  
 

Povinné provozní příslušenství

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Sada šroubových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky PNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Sada pružinových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky PNOZmulti 2.