text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PCOM sec br1

제품 번호: 311501
PCOM, SecurityBridge, VPN 터널 빌드용 VPN 서버, X.509 인증서 지원, 2x RJ45 포트, USB 포트, 1x 디지털 입력, 1x 디지털 출력, 2A, 단극, 모듈 전원 24V DC 0.32 A, 주변 전원 24V DC 2A, 통합 웹 서버, 안전 인증 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti와의 통신 지원 (PLC 컨트롤러 ‘PCO...  추가 정보

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PCOM, SecurityBridge, VPN 터널 빌드용 VPN 서버, X.509 인증서 지원, 2x RJ45 포트, USB 포트, 1x 디지털 입력, 1x 디지털 출력, 2A, 단극, 모듈 전원 24V DC 0.32 A, 주변 전원 24V DC 2A, 통합 웹 서버, 안전 인증 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti와의 통신 지원 (PLC 컨트롤러 ‘PCOM sec br2’와 사용 가능).

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
어플리케이션 범위 규격  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 5.5  W
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
디지털 입력의 개수 1  
1  
입력 DC 전압 24 V DC  
EN 61131-2에 따른 입력 유형 3  
반도체 출력의 갯수 1  
외부 전압 공차 DC 반도체  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
USB 호스트 인터페이스 개수 1  
이더넷 IP 주소 기본 설정 192.168.222.1  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
이더넷 전송률 10 MBit/s  
100 MBit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 2  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0 - 60  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
전위 절연 1 사이 주변장치 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 1 기본 절연  
장착 위치 수직  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 96  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 111.5  mm
순중량 170  g
총중량 180  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EAN 코드 4046548085990  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
용량 0.617  
 

필수적 액세서리

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
PNOZ m B1용 플러그인 스크류 단자 세트, 베이스 유닛, 소형 컨트롤러PNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
PNOZ m B1용 스프링 타입 단자 세트, 베이스 유닛, 소형 컨트롤러 PNOZmulti2.