text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49개 제품이 발견됨
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
DC 및 3상 모터 감시용 standstill 모니터링 릴레이, 2x C/O 접점, 스크류 유형 플러그인 단자 , 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC/DC.

요청
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
플러그인 스프링 터미널 세트, PU = 4개, 2개의 암 커넥터 4-핀, 2개의 암 커넥터 8-핀.

요청
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
임계 값 요소로 사용되는 1페이즈 전원 장치 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 모니터링 장치 및 제어 요소, 측정 전압을 공급 전압으로 사용, 2개의 보조 접점(C/O), 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VD ...

요청
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
임계 값 요소로 사용되는 1페이즈 전원 장치 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 모니터링 장치 및 제어 요소, 측정 전압을 공급 전압으로 사용, 2개의 보조 접점(C/O), 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VA ...

요청
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC, 측정 입력은 극성에 민감하지 않 ...

요청
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 400/440 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VDC, 히스테리시스 40%.

요청
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 230~240 VAC.

요청
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.01~15 A 선택 가능, 0, 40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 230~240 VAC.

요청
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 230~240 VAC, 측정 입력은 극성에 민 ...

요청
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
최대 전류 값의 전류 모니터링 릴레이, 모든 극성의 측정 입력, 측정 범위 0.01 - 50A 사이에서 12단계 선택 가능,0.40 - 400 Hz, 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC, 24V DC. ...

요청
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 42~48 VAC, 측정 입력은 극성에 민감하 ...

요청
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 42~48 VAC.

요청
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.01~15 A 선택 가능, 0, 40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VDC.

요청
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 110~130 VAC.

요청
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 0.40~400 Hz, 측정 전압 1 VAC/VDC, 폭 = 22.5 mm, UB = 24 VAC/VDC, 120/240 VAC.

요청
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 400/480 VAC, 폭 22.5mm, UB = 24 VAC.

요청
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
과전압/저전압 값 및 3페이즈 전원 장치의 페이즈 순서 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 40~400 Hz, 측정 전압 415/460 VAC, 폭 22.5mm, UB = 230 VAC.

요청
S1MS 400VAC 2c/o
839770
모터, 발전기 등의 과열로부터 장치를 보호하기 위한 써미스터 모니터링 릴레이, 보조 접점 2개, 변환 접점 2개, 폭 = 22.5 mm, UB = 400 VAC.

요청
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
VDE 0545에 따른 용접용 변압기 고장 전압 모니터링, 6x 측정 입력 회로 0 - 690V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, 반응 전압 24V AC/DC, 폭 45mm, UB = 24 - 42V AC, 4 ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택