text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

제품 번호: 827245
최소/최대 전압 값 감시를 위한 전압 모니터링 릴레이, 12개 측정 범위 0.1~500 VAC/VDC 선택 가능, 0.40~400 Hz, 폭 = 22.5 mm, UB = 42~48 VAC, 측정 입력은 극성에 민감하지 않음.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
 
공급 전압 (V) 42 - 48  V
공급 전압 유형 U1 AC  
전력 소모 AC 2  VA
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
안전 접점: UL에서 AC 240VAC 저항성 NO 측만  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
릴레이 접점 재료 AgCdO  
추가 접점 사양 릴레이 + 3.0 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -15 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트 PPO UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 87  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 160  g
총중량 170  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548007640  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371801  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001438  
용량 0.284