text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC

제품 번호: 841000
VDE 0545에 따른 용접용 변압기 고장 전압 모니터링, 6x 측정 입력 회로 0 - 690V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, 반응 전압 24V AC/DC, 폭 45mm, UB = 24 - 42V AC, 42 - 240V DC.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
공급 전압 (V) 24 - 240  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
전력 소모 AC 4  VA
전력 소모 DC 2  W
응결 허용? 허용 안됨  
장착 위치 모두  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
순중량 240  g
총중량 250  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN 코드 4046548007176  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371801  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001438  
용량 0.527