text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC

제품 번호: 407710
DC 및 3상 모터 감시용 standstill 모니터링 릴레이, 2x C/O 접점, 스크류 유형 플러그인 단자 , 폭 22.5mm, UB = 24 - 240V AC/DC.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
 
공급 전압 (V) 24 - 240  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
전력 소모 AC 5  VA
전력 소모 DC 2.5  W
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
안전 접점: UL에서 AC 240VAC 저항성 NO 측만  
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
릴레이 접점 재료 AgCdO  
추가 접점 사양 릴레이 + 3.0 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트 PPO UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 94  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 145  g
총중량 155  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN 코드 4046548017359  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371811  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001448  
용량 0.301  
 

선택적 액세서리

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P1 x 1피스 및 P2 x 1 피스.