text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102개 제품이 발견됨
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 45mm, 스프링 타입 ...

요청
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, E- ...

요청
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프.

요청
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 ...

요청
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니 ...

요청
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 5 N/O, 1 N/C,UB 24 VDC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이 ...

요청
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
774605
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, ...

요청
PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
774790
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1N/O t-d, 자동/수동 리셋, UB = 24V/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장 ...

요청
PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED
774746
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 6 N/O, 4 N/C, 자동/모니터링형 리셋, 스타트업 테스트, UB = 230 - 240 V AC, 폭: 9 ...

요청
PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c
774738
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동/모니터링형 리셋, UB 230V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, ...

요청
PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c
774735
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동/모니터링형 리셋, UB = 115 V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내 ...

요청
PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c
775650
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, UB =230 - 240V AC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, ...

요청
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 단자.

요청
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 1 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 230 - 240 V AC, 폭: 90mm, ...

요청
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24 - 240V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 ...

요청
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스프링 타입 단 ...

요청
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 7 N/O, 2 N/C, 2 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V AC/DC, 폭: 90mm, 스프링 ...

요청
PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
777301
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, ...

요청
PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c
777100
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, 자동/수동 리셋, UB 24 V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스크류 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트.

요청
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2 N/O, 자동/모니터링형 리셋, UB 24V AC/DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, E-STO ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택