text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

S1MO Ex 240VAC 2c/o

製品コード: 839655
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

認証 CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
供給電圧 (V) 240  V
電源電圧U1のタイプ AC  
AC消費電力 3.5  VA
サーキットブレーカ最大電流値 最大導体接続線径  
応答値Ran 3.6 kΩ、±10 %  
解除値Rab 1.8 kΩ、±10 %  
20℃での最大耐寒性RC 1.5 kΩ  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
リレー接点の材質 AgCdO  
リレーの追加の接点詳細 3.0 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
EN 60079-11  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部) PPO UL 94 V0  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 24 - 10 AWG  
高さ 112.5  mm
26  mm
奥行き 135  mm
実量 180  g
総重量 200  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)