text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

S1MO Ex 240VAC 2c/o

제품 번호: 839655
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

승인 CE  
CCC  
cULus 등재  
ATEX  
 
공급 전압 (V) 240  V
공급 전압 유형 U1 AC  
전력 소모 AC 3.5  VA
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
응답값 Ran 3.6 kOhm, ±10%  
릴리즈 값 Rab 1.8kOhm, ±10%  
20°C에서 최대 콜드 저항 Rc 1.5 kOhm  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
릴레이 접점 재료 AgCdO  
추가 접점 사양 릴레이 + 3.0 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
EN 60079-11  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트 PPO UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 112.5  mm
폭 치수 26  mm
깊이 치수 135  mm
순중량 180  g
총중량 200  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)