text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

S1MO Ex 240VAC 2c/o

Product ID: 839655
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 240 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Approval CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
電源供應電壓 (V) 240  V
電源電壓類型 U1 AC  
AC 耗電量 3.5  VA
最大裝置斷路器 最大導體橫截面  
感應值 Ran 3.6 kOhm, ±10 %  
釋放值 Rab 1.8 kOhm,±10 %  
20°C 時最大抗冷性 Rc 1.5 kOhm  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
繼電器接點材料 AgCdO  
附加接點詳細資訊繼電器 + 3.0 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
EN 60079-11  
過電壓類別 我/二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部 PPO UL 94 V0  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 固定式  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 10 AWG  
高度尺寸 112.5  mm
寬度尺寸 26  mm
深度尺寸 135  mm
淨重 180  g
毛重 200  g
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)