text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ mli1p 50m spring

製品コード: 773895
GTIN: 4046548050424
2台のPNOZ ml1pを安全に接続するケーブル、5ピンシールド、 ケージ式端子、50 m。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 cULus Listed  
 
コネクタタイプ1 5ピン (メス) コネクタ  
コネクタタイプ2 5ピン (メス) コネクタ  
接点表面材1 すずめっき  
ソケットの素材 Cu合金  
ケーブルの長さ 50  
絶縁ケーブル1の色 グレー  
ハウジングの色 RAL 9011黒  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 いいえ  
シールド処理K1 はい  
コンダクタ数 5  
コネクタ1の認証 UL94 V-0  
コネクタ2の認証 UL94 V-0  
高さ 22  
17.5  
奥行き 13  
実量 1672  
総重量 1694  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050424  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr