text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ mli1p 50m spring

제품 번호: 773895
GTIN: 4046548050424
2개 PNOZ ml1p 안전 연결용 케이블, 5-핀 차폐형, 스프링 타입 단자, 50 m.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 cULus 등재  
 
커넥터 타입 1 5-핀 암 커넥터  
커넥터 타입 2 5-핀 암 커넥터  
접점 표면 재료 1 주석 도금  
소켓 소재 구리 합금  
케이블 길이 50  
컬러 케이블 절연 1 그레이  
하우징 컬러 블랙 RAL 9011  
케이블의 트레일링 능력 1 아니오  
쉴드 K1 예  
컨덕터 수 5  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
커넥터 2의 승인 UL94 V-0  
높이 직경 22  
폭 치수 17.5  
깊이 치수 13  
순중량 1672  
총중량 1694  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060313  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050424  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr