text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mli1p 50m spring

Numer produktu: 773895
GTIN: 4046548050424
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski sprężynowe, 50 m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie Na liście cULus  
 
Przyłącze typu 1 5-pinowe złącze żeńskie  
Przyłącze typu 2 5-pinowe złącze żeńskie  
Materiał powierzchni styku 1 Cynowany  
Materiał gniazd Stop miedzi  
Długość przewodu 50  
Kolor izolacji przewodu 1 Szary  
Kolor obudowy Czarny RAL 9011  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 5  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Zatwierdzenia złącza 2 UL94 V-0  
Wysokość 22  
Szerokość 17.5  
Głębokość 13  
Ciężar netto 1672  
Ciężar brutto 1694  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050424  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr