text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo AC2.76/0/5/1/3/5/H/4

製品コード: 8170028
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 24.00 Nm Io = 19.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 31.50 kgcm2.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
保護構造、ハウジング IP65  
実量 20800  g
総重量 23900  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)