text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo AC2.76/0/5/1/3/5/H/4

Número do produto: 8170028
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 24.00 Nm Io = 19.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 31.50 kgcm2.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Tipo de proteção caixa IP65  
Peso líquido 20800  g
Peso bruto 23900  g
 
Conformidade RoHS sim  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)