text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo AC2.76/0/5/1/3/5/H/4

Número de producto: 8170028
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 24.00 Nm Io = 19.50 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 31.50 kgcm2.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
 
Carcasa de clase de protección IP65  
Peso neto 20800  g
Peso bruto 23900  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)