text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo AC2.65/0/5/1/3/5/H/4

製品コード: 8173486
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io = 8.20 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
保護構造、ハウジング IP65  
実量 12000  g
総重量 13800  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)