text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo AC2.65/0/5/1/3/5/H/4

Número do produto: 8173486
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io = 8.20 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Tipo de proteção caixa IP65  
Peso líquido 12000  g
Peso bruto 13800  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)