Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8173486","name":"PMCtendo AC2.65/0/5/1/3/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.65/0/5/1/3/5/H/4
Kód materiálu: 8173486
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 10.00 Nm Io =
8.20 A UN = 400 V nN = 4000 min-1 Jmot = 11.90 kgcm2.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 12000 g |
| Celková hmotnost | 13800 g |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |