閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8163911","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/6/4","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/6/4
製品コード: 8163911
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC Hardware option:
2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 | CE |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | モジュール電源 |
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| U2の目的 | 周辺電源 |
| 供給電圧2 (V) | 24 V |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
アナログ入力
| アナログ入力数 | 2 |
| アナログ入力のタイプ | 電圧 |
| アナログ入力の分解能 | 12 Bit |
入力
| デジタル入力数 | 16 |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
アナログ出力
| アナログ出力数 | 2 |
| アナログ出力のタイプ | 電圧 |
| 解像度、アナログ出力 | 12 Bit |
イーサネット・インターフェース
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 | 4 |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
MODBUS
| MODBUSインタフェース数 | 1 |
機械的データ
| 高さ | 280 mm |
| 幅 | 64 mm |
| 奥行き | 181 mm |
| 実量 | 2000 g |
| 総重量 | 2000 g |