text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprimo 16+.00/0/1/6/4

Ürün numarası: 8163911
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet, Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC Hardware option: 2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Analog girişlerin adedi 2  
Analog girişlerin tipi Voltaj  
Analog girişlerin çözünürlüğü 12  Bit
Sayısal girişlerin adedi 16  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Analog çıkışlar adedi 2  
Anolog çıkış tipleri Gerilim  
Çözünürlük, analog çıkışlar 12  Bit
Ethernet arayüz adedi 1  
CANopen 4  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
MODBUS arayüzler adedi 1  
Yükseklik boyutu 280  mm
Genislik boyutu 64  mm
Derinlik boyutu 181  mm
Net agirlik 2000  g
Brüt ağırlık 2000  g