Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8163911","name":"PMCprimo 16+.00/0/1/6/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCprimo 16+.00/0/1/6/4
Numero dell'articolo: 8163911
GTIN:
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet,
Modbus and 2x CANopen, Software option: Soft PLC Hardware option:
2-CAN expansion card, PROFIBUS-DP-Master card.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Tensione |
| Risoluzione ingressi analogici | 12 Bit |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 16 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Uscite analogiche
| N. uscite analogiche | 2 |
| Tipo di uscite analogiche | Tensione |
| Risoluzione uscite analogiche | 12 Bit |
Interfaccia Ethernet
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen | 4 |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
MODBUS
| N. interfacce MODBUS | 1 |
Dati meccanici
| Altezza | 280 mm |
| Larghezza | 64 mm |
| Profondità | 181 mm |
| Peso netto | 2000 g |
| Peso lordo | 2000 g |