閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000034","name":"PSEN sc ME 5.5 08-17","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sc ME 5.5 08-17
製品コード: 6D000034
MasterEncoderモデル、最大3個のスレーブ用直列接続、
最大4個のエンコーダ入力、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの
検出機能、ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、
EN ISO 61496-3に準拠した再起動、垂直アプリケーション、
基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、迅速な交換、交換可能な
メモリブロック、ウィンドウ交換、ROS... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
MasterEncoderモデル、最大3個のスレーブ用直列接続、 最大4個のエンコーダ入力、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの 検出機能、ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、 EN ISO 61496-3に準拠した再起動、垂直アプリケーション、 基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、迅速な交換、交換可能な メモリブロック、ウィンドウ交換、ROS&C ++インタフェース利用可能、 -10°C~+50°C、5.5m安全ゾーン、 拡張接続オプション (I/O)、エンコーダ入力、3個の安全ゾーンの 同時監視、3個の警告ゾーンの同時監視、70個のコンフィグレーション可能ゾーンセット。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
ESPEタイプ | 3 |
製品タイプ | マスタ |
センサ原理 | 光学式 |
選択可能な分解能 |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
分解能別の警告ゾーンの範囲 |
40 m/分解能150 mm
22 m/分解能40 mm 19 m/分解能30 mm 23 m/分解能50 mm 40 m/分解能70 mm |
分解能別の安全ゾーンの範囲 |
3 m/分解能40 mm
5.5 m/分解能150 mm 2.50 m/分解能30 mm 4 m/分解能50 mm 5.5 m/分解能70 mm |
同時監視のゾーン数 | 3 |
コンフィグレーションゾーン数 | 70 |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 8 W |
光学データ
使用する波長範囲 | 905 nm |
スキャンエリア | 275° |
最大垂直検出角度 | 0.12° |
角度分解能 | 0.1° |
入力
入力の“0”信号レベル | < 5 V |
入力のDC電圧 | 24 V |
半導体出力
OSSD出力数 | 6 |
PSENscan半導体出力“0”信号電流 | < 700 µA |
イーサネット・インターフェース
Ethernet接続タイプ | M12x1、4ピン、Dコード |
Ethernet通信速度 | 100 MBit/s |
CANopenインターフェース
イーサネットインタフェース数 | 1 |
環境データ
使用周囲温度 | -10 - 50 °C |
相対湿度・温度 | 最大95 % |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
保護構造、ハウジング |
時代
応答時間 | 62 ms |
回転時間 | 30 ms |
機械的データ
接続タイプ |
M12、8ピン、オス
M12、17ピン、オス |
ハウジング素材 | アルミニウム |
ハウジング素材 (上部) | PC |
前面スクリーンの素材 | PMMA |
高さ | 152 mm |
幅 | 102 mm |
奥行き | 112.5 mm |
実量 | 1530 g |
総重量 | 2140 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EANコード | 4046548102161 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
ボリューム | 13.020 |
アクセサリ(オプション)
アクセサリ(操作に必須)
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 50m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 1 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 3 m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 2m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、
コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、
PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 10 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 3m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
ネットワークケーブル、イーサネットCat5e、PVC、黒色、4ピン、コネクタ(ストレート) M12
(IP67)、Dコード化、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、ケーブル長: 1m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Advanced PSENスキャン用の専用接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、17
ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、ケーブル長: 5m