閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000022","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 2 A |
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100 Ω±15 Ω |
K1導体容量 | 49 pF/m |
環境データ
使用周囲温度 | -30 - 80 °C |
汚染度 |
2
3 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 8ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 8ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
ねじリングコネクタ2の素材 | CuZnニッケルめっき |
接点表面材1 | CuZn、Ni b/Au 0.2めっき |
接点表面材2 | CuZn、Ni b/Au 0.2めっき |
シール材質 | FPM |
ピンの素材 | CuZn、金めっき |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルの長さ | 1 m |
K1シールドの素材 | Sn |
ケーブルK1のカテゴリ | Cat5e |
絶縁ケーブル1の色 | RAL 6018黄緑 |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 7.6 mm |
導体線径 | 0.22 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 24 |
より線ケーブルK1 | ツイストペア4組 |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | スズめっき銅より線 |
コンダクタ数 | 8 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20236 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
コネクタ2の認証 | UL94 V-0 |
ハロゲンフリー | はい |
ハロゲンフリーの適用規格 |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
耐油性 | 耐性 |
耐油性の適用規格 |
VDE 0472 部品 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
不燃性 |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
インタロックスクリューのトルク | 0.6 Nm |
実量 | 97 g |
総重量 | 103 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6c |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548096774 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
ボリューム | 0 |