閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6D000027","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 2m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
定格電流 | 1.5 A |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 80 °C |
汚染度 | 3 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 17ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
接点表面材1 | CuZn、Ni b/Au 0.2めっき |
シール材質 | FPM |
ソケットの素材 | CuSn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルの長さ | 2 m |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
曲げ半径(設置時)K1 | 8 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 7.3 mm |
導体線径 | 0.08 - 0.14 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 26, 28 |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 17 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
実量 | 130 g |
総重量 | 140 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548096866 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |