text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
32 個の商品が見つかりました
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml DHM extension
6O000009
幅が20 mmよりも広い扉にハンドルを取り付けるための延長ユニット。 PU = 2個の延長部品 (それぞれの長さ25 mm)。

価格要問合せ
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
延長用部品被覆用カバースリーブ。PU = 2個の 延長スリーブ (それぞれの長さ25 mm)。

価格要問合せ
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
PSENmlock DHM用グリップインサート (黄) 付きハンドル (黒)。

価格要問合せ
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
PSENmlockアクチュエータを小型扉 (半径: 300~500mm)の位置と合わせるためのアダプタ、包装内容=アダプタ1個

価格要問合せ
PSEN ml actuator center ring
570485
PSENmlockアクチュエータ用センタリングリング、特に小型扉に 最適、包装内容=センタリングリング1個

価格要問合せ
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM取り付けフラップ、スライドドアに必要。PU = 2個の 取り付けフラップ。

価格要問合せ
PSEN ml DHM handle red
6O000011
PSENmlock DHM「エスケープリリースハンドル」用 グリップインサート (赤) 付きハンドル (黒)。

価格要問合せ
PSEN ml mounting plate angled
570476
PSENmlock用取り付けブラケット、40 mmスタンダードプロファイル対応

価格要問合せ
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
PSEN mlスイッチ用に取り付けプレート570490が使用されている場合の ハンドルモジュール用取り付けプレート。

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長0.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに 取り付けられていることを確認してください、注文 ...

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長0.75m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに 取り付けられていることを確認してください、注 ...

価格要問合せ
PSEN ml mounting plate
570490
40mmスタンダードプロファイル用取り付けプレート

価格要問合せ
PSEN ml bracket sliding door
570492
スライドドア用取り付けブラケット

価格要問合せ
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
スイングドア用ハンドルユニット、高さ80mm

価格要問合せ
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
スイングドア用取り付けブラケット、高さ80mm

価格要問合せ
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
スイングドア用取り付けブラケット、高さ70mm

価格要問合せ
PSEN ml door handle sliding door
570495
スライドドア用ハンドルユニット

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください