比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m

570357
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
Connection cable, M12-12pin Connector (female/male), 1m PUR-cable, 12X0,25mm?

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
シールド処理: いいえ
アクセサリタイプ: 接続ケーブル
コンダクタ数: 12
定格電流: 2.0 A
ケーブルの長さ: 1.00 m
導体線径: 0,25
汚染度: 2
引張強度: いいえ
総重量: 125 g
実量: 123 g
使用周囲温度: -30 - 80 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。