text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
65 個の商品が見つかりました
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ付属)

価格要問合せ
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、 IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
安全扉システム (トランスポンダ技術)。コーディング: 完全コード化、 8ピンM12コネクタ。

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit
570602
安全扉システム (トランスポンダ技術)。コーディング: 特定コード化、8ピンM12コネクタ。

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング:  完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエータ ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 特定、 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュ ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0  1unit
570603
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570503
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: コード化、 5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ付属)

価格要問合せ
PSEN sl-1.0n 1.1 1switch
570613
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0n 2.1 1switch
570614
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、8ピンM12コネクタ、専用モデル: ステンレス製ベースプレート (1.4301) およびス ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、8ピンM12コネクタ、専用モデル: ステンレス製ベースプレート (1.4301) およびス ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: コード化、専用モデル: ステンレス製ベースプレート (1.4301)、IP67、 包装内容=アクチュエ ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0 2.1 1actuator
570621
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング:  完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエータ ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください