text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
28 個の商品が見つかりました
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570601
安全扉システム (トランスポンダ技術)。コーディング: 完全コード化、 8ピンM12コネクタ。

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.1 1switch
570511
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
570521
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570501
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング:  完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエータ ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0n 2.1 1switch
570614
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0 2.1 1actuator
570621
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、IP67、包装内容=スタンダードアクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング:  完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエータ ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5n 2.1  1switch
570514
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0  1unit
570604
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング:  完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (スタンダードアクチュエ ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 2.1 1switch
570611
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、5ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容= センサ (アクチュエータ無) 1個 ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5 1unit
570571
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出力ス ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 4.1
570578
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出力ス ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 4.1
570678
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出 ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit
570574
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出力ス ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit
570674
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0 1unit
570671
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、他のアクチュエータにティーチイン可能 (合計8回)、 追加機能: ドア 閉時の安全半導体出 ...

価格要問合せ
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
570623
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、IP67、包装内容=自在可動アクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-0.5fm  2.1 1actuator
570523
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、IP67、包装内容=自在可動アクチュエータ1個

価格要問合せ
PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
570661
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力1000N (プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容=センサ (自在 可動アクチュエータ付 ...

価格要問合せ
PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit
570561
SIL3/PL e/Cat4までのアプリケーションに対応する磁気安全扉システム、磁気保持力500N(プロセス保護)、コーディング: 完全コード化、8ピンM12コネクタ、LED4個、IP67、包装内容=センサ (自在 可動アクチュエータ付属) ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください