比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator

570521
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 IP67 magnetic holding force 500 N (process protection). Coding: fully coded; 4 LEDs.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, FCC, IC
センサ原理: 中継器
コード化のタイプ: 完全コード化
保護構造、ハウジング: IP67
ケース素材: 防食, 硬質陽極酸化
幅: 52.0 mm
高さ: 138.0 mm
奥行き: 23.0 mm
総重量: 435 g
実量: 375 g
使用周囲温度: -25 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。