閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
スペアプラグイン端子セット、8ピンスプリング力技術、PU = 各1点
X1、X2、X3、X4。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X3/X4 8
ピンおよびX1/X2 4ピン各1点、45 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X3/X4
8ピンおよびX1/X2 4ピン各1点、45 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1/X2/X3
8ピンおよびX4 4ピン各1点、45 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1/X2/X3 8ピン
およびX4 4ピン各1点、45 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、
X3、X4各1点、2ピン、12.5 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、
X3、X4各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4
各1点、2ピン、12.5 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4
各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。
価格要問合せ
スペアプラグイン端子セット、4ピンスプリング力技術、PU = 各1点
X1、X2、X3、X4。
価格要問合せ
SIMカードアダプタとPNOZsigmaチップカードリーダを含むSmartCard Commander
Pack。
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成