text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ s nIE

製品コード: 750910
PNOZ sigma用アクセサリ、パルス伸長、マイナス電圧用。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 0.3  W
定格電流 0.3  A
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
ハウジング素材 Wemid (PA)  
接続端子 ケージ式端子  
高さ 92  mm
7.5  mm
奥行き 64  mm
実量 26  g
総重量 32  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371392  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061932  
ボリューム 0.173  dm3
Harmonized System Code 85369010  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1