text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
9 個の商品が見つかりました
PITreader
402255
PITreaderベースユニット。RFID認証システム内容: ベースユニット、コネクタ[402307]。必要なアクセサリ: PITreaderキー アダプタ。

価格要問合せ
PIT m4SEU
402250
PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の 安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1~OM4 および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PI ...

価格要問合せ
PIT m3.2p
402230
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による5つのオペレーテ ィングモードの安全な設定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つの オペレーティングモードOM1~OM4および特殊モードOM5。LEDによる権限の表示 トラン ...

価格要問合せ
PIT m3.3p
402240
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による3つのオペレーティングモードの安全な設定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つのオペレーティングモードOM1とOM2および特殊モード OM5。LEDによる権限の表示、トランスポ ...

価格要問合せ
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による5つのオペレーティングモードの安全な設定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つのオペレーティングモードOM1~OM4および特殊モード OM5。LEDによる権限の表示、トランスポ ...

価格要問合せ
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
制御ステーションの設置 および非接触型キーとキー選択による3つのオペレーティングモードの安全な設定用 PITmode電子セレクタスイッチ。4つのオペレーティングモードOM1とOM2および特殊モード OM5。LEDによる権限の表示、トランスポ ...

価格要問合せ
PITreader card unit
402320
PITreaderカードユニット。カード、ステッカー /キー用RFID認証システム 内容: ベースユニット、コネクタ[402307]、 PITreaderカードアダプタ。

価格要問合せ
PITreader S card unit
402321
PITreaderSカードユニット。カード、ステッカーおよびキー用RFID認証システム、 拡張機能付き 内容: ベースユニット、コネクタ[402307]、PITreaderカードアダプタ。

価格要問合せ
PITreaderS base unit
402256
PITreader Sベースユニット。RFID認証システム 拡張機能付き。内容: ベースユニット、コネクタ[402307]。 必要なアクセサリ: PITreaderキーアダプタ。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください