閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402241","name":"PIT m3.3p machine tools pictogram","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
センサ原理 | トランスポンダ |
トランスポンダのコーディング | 0x1111 (PILZ) |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) |
24
24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
入力
入力点数 | 3 |
入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
入力のDC電圧 | 24 V DC |
入力ガルバニック絶縁 | 不可 |
半導体出力
半導体出力のガルバニック絶縁 | 不可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
環境データ
周囲環境条件... | DIN IEC 60068-2-3 |
使用周囲温度 |
-20
60 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度95 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
時代
ボタンの操作許容時間OM1~OM4 | 50 ms ...5 秒 |
OM1サービスボタン操作時間 | 5 秒~10 秒 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
最大ケーブル長 | 1000 |
ハウジング下部素材 | ST + 10µ Zn |
前面パネル素材 | ABS |
接続端子 |
スクリュー式端子プラグイン
ケージ式端子、プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 28 - 16 AWG |
高さ | 55 |
幅 | 98 |
奥行き | 43 |
実量 | 140 |
総重量 | 260 |
トランスポンダ
トランスポンダのエネルギー供給 | パッシブ (バッテリフリー) |
動作周波数 | 125 kHz |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EANコード | 4046548078411 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371243 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001029 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(試運転用)
PIT m3 key2 mode 3
402283
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2/3の権限。
PIT m3 key2hq mode 4
402294
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3/4用)。
PIT m3 key2 mode 2
402282
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2の権限。
PIT m3 key2hq mode 3
402293
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3用)。
PIT m3 key2 mode 1
402281
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1の権限。
PIT m3 key2hq mode 2
402292
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2用)。
PIT m3 key2hq mode 1
402291
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1用)。
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key2 mode service
402285
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2/3/4サービス業務の権限。
PIT m3 key2 mode 4
402284
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: プラスチック製アクチュエータ、
OM1/2/3/4の権限。
PIT m3 key2hq mode service
402295
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ
PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、
クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3/4サービス業務用)。
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
アクセサリ(操作に必須)
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
電子オペレーティングモードセレクタスイッチPITm3.2p用PITmodeコネクタセット。
5ピンおよび13ピンメスコネクタ各1個 (
ストリップインスプリング力バージョン) で構成。ケーブル出力 (90°)。
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
電子オペレーティングモードセレクタスイッチPITm3.2p用PITmodeコネクタセット。
5ピンおよび12ピンメスコネクタ各1個 (
ストリップインスプリング力バージョン) で構成。ケーブル出力(ストレート)。