text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
25 個の商品が見つかりました
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000042
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 導体接続線径:5 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:20 m

価格要問合せ
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
接続ケーブル、12ピンM12(オス) コネクタ、ストレート、Aコード化、12 x0.25mm²、 20 m

価格要問合せ
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、 ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ (ストレート)、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
接続ケーブル、PUR、黄色、RAL1003、12ピン、ソケット (ストレート) M12、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください