閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"C1000009","name":"Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 1.5 A |
K1標準導体抵抗 | <=55.4 Ω/km (20 ℃) |
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100 Ω±15 Ω |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 90 °C |
UL認証の周囲温度 | -40 - 80 °C |
汚染度 | 3 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 4ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | |
コネクタタイプ2 | 4ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
接点表面材1 | CuZn、Ni b/Au 0.2めっき |
ピンの素材 | CuZn |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | FEP (RoHS) |
ケーブルタイプK1 | S/FTP |
ケーブルの長さ | 20 m |
K1シールドの素材 | CuZn |
ケーブルK1のカテゴリ | Cat5e |
絶縁ケーブル1の色 | 緑、RAL6018に類似 |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
曲げ半径(設置時)K1 | 12 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 7.4 mm |
データライン直径AWG K1 | 22 |
より線ケーブルK1 |
ツイストペア
(2x2xAWG22) |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
コンダクタ数 | 4 |
ケーブルK1の認証 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
ハロゲンフリー | いいえ |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | UL FT2 |
インタロックスクリューのトルク | 0.4 Nm |
実量 | 1430 g |
総重量 | 1440 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548102512 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
ボリューム | 0 |