text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67 PN 6FDIに接続用のYアダプタ 6FDIO 2FDOTP、8ピンM12メスコネクタ1個、ストレート、Aコード化、 5ピンM12オスコネクタ2個、ストレート、Aコード化

価格要問合せ
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
ケーブル、Yアダプタ、IP67、M12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、 ストレート、8ピン、M12オスコネクタでAコード化 (X1、評価機器)、 黒、ストレート、5ピン、Aコード化、PUR、0.2 m、4×0.25 mm²、黄および M ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください