閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 2 A |
K1標準導体抵抗 | |
K1標準導体抵抗 |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 80 °C |
汚染度 | 2 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 5ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ3 | 8ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ3の形状 | ストレート |
M12コネクタ3のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | GD-Zn、Ni |
ねじリングコネクタ2の素材 | GD-Zn、Ni |
ねじリングコネクタ3の素材 | GD-Zn、Ni |
コネクタ3ハウジング素材 | TPU, UL 94 HB |
接点表面材1 | Ni b/Au 0.2めっき |
接点表面材2 | Ni b/Au 0.2めっき |
接点表面材3 | Ni b/Au 0.2めっき |
シール材質 | FPM |
ピンの素材 | CuZn |
ソケットの素材 | CuZn |
K1ケーブル素材 | Cu |
K2ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルK2絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルタイプK1 | 4Li9Y11Y |
ケーブルタイプK2 | |
ケーブルの長さ | 0.2 m |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
絶縁ケーブル2の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ケーブル絶縁2の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
ケーブル2ドラッグチェーン機能 | 可 |
曲げ半径(設置時)K1 | 7.5 x Ø |
曲げ半径(設置時)K2 | |
ケーブルK1最大外径 | 4.85 mm |
導体線径 | 0.25 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 24 |
AWG K2配線接続線径 | 24 |
より線ケーブルK1 | 5芯 |
より線ケーブルK2 | 5芯 |
シールド処理K1 | いいえ |
シールド処理K2 | 不可 |
コンダクタ数 | 5 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20549 |
ケーブルK2の認証 | UL AWM-Style 20549 |
コネクタ1の認証 | UL94 HB |
コネクタ2の認証 | UL94 HB |
コネクタ3の認証 | UL94 HB |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | UL FT2 |
インタロックスクリューのトルク | 0.6 Nm |
実量 | 45 g |
総重量 | 49 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548105483 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
ボリューム | 0.189 |