text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
64 個の商品が見つかりました
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m

価格要問合せ
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 20 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 10 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:2 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:5 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:10 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:20 m

価格要問合せ
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
PSENscan用接続ケーブル、17ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、 シールド、ケーブル長:50 m

価格要問合せ
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、 ドラッグチェーン対応、4ピン、コネクタ (ストレート)M12、Dコード化、産業用Mini I/Oコネクタ (ストレート)、ケーブル長: 5 m

価格要問合せ
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
630304
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m

価格要問合せ
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4 ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、 ケーブル長: 0.5m

価格要問合せ
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4 ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、 ケーブル長: 5m

価格要問合せ
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4 ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、 ケーブル長: 10m

価格要問合せ
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
ネットワークケーブル、SafetyNET p、Cat5e、PUR、黄色RAL1003、シールド、4 ピン、コネクタ (ストレート) RJ45 (IP20)、コネクタ (ストレート) RJ45(IP20)、 ケーブル長: 1m

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください